Marque: Wiegmann
No de catalogue: RSC060604NK
Application
Designed for use as wiring boxes and junction boxes. Provide protection in outdoor applications against rain, sleet, and snow, or indoors against dripping water.
Catalog Number
RSC060604NK
Construction
Spot Welded
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Enclosure
Type de couvercle
Screw Cover
Type de fini
Textured
Type de montage
Embossed Mounting Holes
UPC
786725860883
Capacité en pieds cubes
144 cu.in
Hauteur
6 in
Largeur
6 in
Poids
4 lb
Profondeur
4 in
Classe NEMA nominale
3R
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
210
Quantité dans l'emballage
1