HUBBELL CANADA
N4 30.5 MM 2 Boîtier pour boutons-poussoirs 5.7X3.2X2.7 Acier au carbone - Gris, PB2
Image of PB2 N4 30.5 MM 2 Boîtier pour boutons-poussoirs 5.7X3.2X2.7 Acier au carbone - Gris, PB2
Discontinué

N4 30.5 MM 2 Boîtier pour boutons-poussoirs 5.7X3.2X2.7 Acier au carbone - Gris, PB2

Marque: Wiegmann

No de catalogue: PB2

N4 30.5 MM 2 Boîtier pour boutons-poussoirs 5.7X3.2X2.7 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour contenir toutes les marques standards de boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants lumineux. Fournit une protection contre la poussière, la saleté, l'huile et l'eau.

  • Designed to hold all standard brands of pushbuttons, switches and pilot lights
  • Provide protection from dust, dirt, oil and water.
  • Conçu pour contenir toutes les marques standards de boutons-poussoirs, interrupteurs et veilleuses
  • offre une protection contre la poussière, la saleté, l'huile et l'eau.

Général

Application

Designed to hold all standard brands of pushbuttons, switches, and pilot lights. Provide protection from dust, dirt, oil and water.

Catalog Number

PB2

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 Gray Textured

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Nombre de trous

2

Série

PB Series

Type

Standard Push Button Enclosure

Type de couvercle

Pushbutton;Screw

Type de fini

Polyester Powder

Type de matériel

Carbon Steel

Type de montage

External Mounting Plates

UPC

786725430109

Dimensions

Hauteur

6 in

Hauteur actuelle

5.75 in

Largeur

3 in

Largeur actuelle

3.25 in

Longueur actuelle

5.75 in

Poids

2.5 lb

Profondeur

6 in

Profondeur actuelle

5.75 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de trous

2

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

440

Quantité dans l'emballage

1