HUBBELL CANADA
N4 Freestanding à porte unique 72X31X24 Acier inoxydable 316, N4S723124FSSSA
Image of N4S723124FSSSA N4 Freestanding à porte unique 72X31X24 Acier inoxydable 316, N4S723124FSSSA

N4 Freestanding à porte unique 72X31X24 Acier inoxydable 316, N4S723124FSSSA

Marque: Wiegmann

No de catalogue: N4S723124FSSSA

N4 Freestanding à porte unique 72X31X24 Acier inoxydable 316.

Conçu pour abriter des commandes, des terminaux et des instruments électriques et électroniques dans des zones régulièrement arrosées ou très humides. Convient également aux applications extérieures.

  • Conçu pour abriter des commandes, des terminaux et des instruments électriques et électroniques dans des zones régulièrement arrosées ou très humides
  • convient également aux applications extérieures.

Général

Application

Designed to house electrical and electronic controls, terminals, and instruments in areas that are regularly hosed down or are otherwise very wet. Also suitable for outdoor applications.

Catalog Number

N4S723124FSSSA

Construction

Continuously Welded Seams

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Stainless Steel

Nombre de portes fixes

1

Ouvertures défonçables

No

Série

N4S-FSSSA

Type

Enclosure

Type de loquet de verrouillage

Hasp and Staple

Type de montage

Freestanding

UPC

786725845255

Dimensions

Capacité en pieds cubes

39936 cu.in

Hauteur

32 in

Largeur

39 in

Poids

347 lb

Profondeur

32 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

1