Marque: Wiegmann
No de catalogue: BN4100806CH
Conçu pour être utilisé comme boîtiers d'instruments, boîtiers de commande électrique, boîtes de câblage ou boîtes de jonction électriques. Fournit une protection là où l’équipement est arrosé, très humide ou dans les applications extérieures.
Application
Designed for use as instrument housings, electrical control enclosures, terminal wiring boxes, or electrical junction boxes. Provides protection in areas that are hosed down or very wet or in outdoor applications.
Catalog Number
BN4100806CH
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Matériau
Carbon Steel
Type
Enclosure
Type de couvercle
Hinged Cover
Type de fini
Textured
Type de loquet de verrouillage
Clamps
Type de matériel
Carbon Steel
Type de montage
UPC
786725378371
Capacité en pieds cubes
480 cu.in
Hauteur
10 in
Largeur
8 in
Poids
10 lb
Profondeur
6 in
Classe NEMA nominale
4
Enregistré pour certification
Enregistré UL
Yes
Nombre d'unités sur la palette
54
Quantité dans l'emballage
1