Marque: Wiegmann
No de catalogue: BN4121206CH
Application
Designed for use as instrument housings, electrical control enclosures, terminal wiring boxes, or electrical junction boxes. Provides protection in areas that are hosed down or very wet or in outdoor applications.
Catalog Number
BN4121206CH
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Matériau
Carbon Steel
Type
Enclosure
Type de couvercle
Hinged Cover
Type de fini
Textured
Type de loquet de verrouillage
Clamps
Type de matériel
Carbon Steel
Type de montage
UPC
786725378432
Capacité en pieds cubes
864 cu.in
Hauteur
12 in
Largeur
12 in
Poids
15 lb
Profondeur
6 in
Classe NEMA nominale
4
Enregistré pour certification
Enregistré UL
Yes
Nombre d'unités sur la palette
30
Quantité dans l'emballage
1