HUBBELL CANADA
N4 Porte simple murale 48X36X8 Acier au carbone - Gris, N4483608
Image of N4483608 N4 Porte simple murale 48X36X8 Acier au carbone - Gris, N4483608

N4 Porte simple murale 48X36X8 Acier au carbone - Gris, N4483608

Marque: Wiegmann

No de catalogue: N4483608

N4 Porte simple murale 48X36X8 Acier au carbone - Gris.

Destinés à être utilisés pour loger des commandes électriques et électroniques, des instruments, des composants et le câblage associé, ces boîtiers intègrent des portes battantes qui offrent un accès pratique. Conçu pour une utilisation intérieure ou extérieure pour protéger les composants de la poussière, de la saleté, de l'huile et de l'eau dirigée.

  • Destinés à être utilisés dans le logement de commandes électriques et électroniques, d'instruments, de composants et de câblage associé, ces boîtiers intègrent des portes à charnières qui offrent un accès pratique
  • Conçus pour une utilisation intérieure ou extérieure pour protéger les composants de la poussière, de la saleté, de l'huile et de l'eau dirigée.

Général

Application

Intended for use in housing electrical and electronic controls, instruments, components, and associated wiring, these enclosures incorporate hinged doors which provide convenient access. Designed for indoor or outdoor use in protecting components from dus

Catalog Number

N4483608

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Nombre de portes fixes

1

Type

Enclosure

Type de couvercle

Door

Type de fini

Textured

Type de loquet de verrouillage

Clamps;Hasp and Staple

Type de montage

External Mounting Feet

UPC

786725371655

Dimensions

Capacité en pieds cubes

82944 cu.in

Hauteur

48 in

Largeur

36 in

Poids

137 lb

Profondeur

48 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4

Enregistré pour certification

  • cULus
  • IEC

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1