HUBBELL CANADA
N412 Déconnexion à bride pour porte simple Ultimate Series 36X32X8 304 en acier inoxydable, N412363208CDSS
Image of N412363208CDSS N412 Déconnexion à bride pour porte simple Ultimate Series 36X32X8 304 en acier inoxydable, N412363208CDSS

N412 Déconnexion à bride pour porte simple Ultimate Series 36X32X8 304 en acier inoxydable, N412363208CDSS

Marque: Wiegmann

No de catalogue: N412363208CDSS

N412 Déconnexion à bride à porte unique Ultimate Series 36X32X8 304 en acier inoxydable.

  • Les corps et les portes sont fabriqués en acier inoxydable 304
  • les joints sont soudés en continu et rectifiés
  • les portes sont scellées par un joint coulé en place
  • les trous de montage sont situés à l'arrière de l'enceinte
  • le système de loquet s'enclenche avec la poignée de déconnexion pour une sécurité accrue.

Bodies and doors fabricated from 14 gauge 304 stainless steel. Continuously plasma welded seams. Increased tub opening for better access. Concealed hinges. Easy to remove doors are interchangeable. Grounding provisions included. Doors are sealed with poured-in-place polyurethane gasket. Mounting holes in rear of enclosure. Studs for mounting optional sub panel. Door latching system installed on door with a slotted insert defeater mechanism to open. Latching system interlocks with the disconnect handle for added safety. 2pt latch system.

Général

Application

These general purpose disconnect enclosures accept major brand disconnect switches and circuit breakers, available with or without Wiegmann-supplied defeater door handle and handle hardware.

Catalog Number

N412363208CDSS

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Brushes Stainless Steel

Enregistrements

  • cULus
  • IEC 60529

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Stainless Steel

Nombre de portes fixes

1

Nombre de trous

4

Ouvertures défonçables

No

Type

Enclosure

Type de couvercle

Door

Type de fini

Smooth Grained

Type de loquet de verrouillage

2-Point

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725862726

Dimensions

Capacité en pieds cubes

9216 cu.in

Hauteur

36 in

Largeur

32 in

Poids

98 lb

Profondeur

8 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

NO

Certifications et conformité

Certification - cULus

YES

Certification - ETL

NO

Certification - Homologué CSA

NO

Classe NEMA nominale

1,3R,12,13,4,4X

Enregistré pour certification

  • cULus
  • IEC

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • IEC 60529

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Nombre de trous

4

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

1