Marque: Wiegmann
No de catalogue: N412242410C
Application
Hubbell Wiegmann N412C ULTIMATE Series Enclosures are designed to house and protect electrical and electronic components from harsh, dirty environments. For use in installations where dirt, dust, oil, water, or other contaminants are present. Streamlined
Catalog Number
N412242410C
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Enregistrements
Matériau
Carbon Steel
Nombre de portes fixes
1
Nombre de trous
4
Ouvertures défonçables
No
Type
Enclosure
Type de couvercle
Door
Type de fini
Smooth
Type de loquet de verrouillage
1/4 Turn
Type de matériel
Carbon Steel
Type de montage
UPC
786725863679
Capacité en pieds cubes
5760 cu.in
Hauteur
24 in
Hauteur actuelle
26.5 in
Largeur
24 in
Largeur actuelle
24.06 in
Poids
58 lb
Profondeur
10 in
Profondeur actuelle
11.75 in
Entrée de câble
NO
Certification - cULus
YES
Certification - ETL
NO
Certification - Homologué CSA
NO
Classe NEMA nominale
1,3R, 12, 13, 4
Enregistré pour certification
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
Nombre de portes fixes
1
Nombre de trous
4
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
3
Quantité dans l'emballage
1