HUBBELL CANADA
N412 Porte simple murale Ultimate 24X24X12 Acier au carbone - Gris, N412242412C
Image of N412242412C N412 Porte simple murale Ultimate 24X24X12 Acier au carbone - Gris, N412242412C

N412 Porte simple murale Ultimate 24X24X12 Acier au carbone - Gris, N412242412C

Marque: Wiegmann

No de catalogue: N412242412C

N412 Porte simple murale Ultimate 24X24X12 Acier au carbone - Gris.

Hubbell Wiegmann N412C ULTIMATE Series Enclosures are designed to house and protect electrical and electronic components from harsh, dirty environments. For use in installations where dirt, dust, oil, water, or other contaminants are present. Streamlined styling, flush latching and attrative durable finish complement any high tech electronic equipment.

  • Hubbell Wiegmann N12C ULTIMATE Series Enclosures are designed to house and protect electrical and electronic components from harsh, dirty environments
  • For use in installations where dirt, dust, oil, water or other contaminants are present
  • Streamlined styling, flush latching and attrative durable finish complement any high tech electronic equipment.

Général

Application

Hubbell Wiegmann N412C ULTIMATE Series Enclosures are designed to house and protect electrical and electronic components from harsh, dirty environments. For use in installations where dirt, dust, oil, water, or other contaminants are present. Streamlined

Catalog Number

N412242412C

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Enregistrements

  • cULus
  • IEC 60529

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Nombre de portes fixes

1

Nombre de trous

4

Ouvertures défonçables

No

Type

Enclosure

Type de couvercle

Door

Type de fini

Smooth

Type de loquet de verrouillage

1/4 Turn

Type de matériel

Carbon Steel

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725859221

Dimensions

Capacité en pieds cubes

6912 cu.in

Hauteur

24 in

Hauteur actuelle

26.5 in

Largeur

24 in

Largeur actuelle

24.06 in

Poids

62 lb

Profondeur

12 in

Profondeur actuelle

13.75 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

NO

Certifications et conformité

Certification - cULus

YES

Certification - ETL

NO

Certification - Homologué CSA

NO

Classe NEMA nominale

1,3R, 12, 13, 4

Enregistré pour certification

  • cULus
  • IEC

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • IEC 60529

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Nombre de trous

4

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6

Quantité dans l'emballage

1