Marque: Wiegmann
No de catalogue: N412302408C
Les boîtiers Hubbell Wiegmann N412C ULTIMATE Series sont conçus pour héberger et protéger les composants électriques et électroniques des environnements difficiles et sales. À utiliser dans les installations où de la saleté, de la poussière, de l'huile, de l'eau ou d'autres contaminants sont présents. Un style épuré, un verrouillage affleurant et une finition durable et attrayante complètent tout équipement électronique de haute technologie.
Application
Hubbell Wiegmann N412C ULTIMATE Series Enclosures are designed to house and protect electrical and electronic components from harsh, dirty environments. For use in installations where dirt, dust, oil, water, or other contaminants are present. Streamlined
Catalog Number
N412302408C
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Enregistrements
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Nombre de portes fixes
1
Nombre de trous
4
Ouvertures défonçables
No
Type
Enclosure
Type de couvercle
Door
Type de fini
Smooth
Type de loquet de verrouillage
1/4 Turn
Type de matériel
Carbon Steel
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725859153
Capacité en pieds cubes
5760 cu.in
Hauteur
30 in
Hauteur actuelle
30 in
Largeur
24 in
Largeur actuelle
24.06 in
Poids
56 lb
Profondeur
8 in
Profondeur actuelle
9.75 in
Entrée de câble
NO
Certification - cULus
YES
Certification - ETL
NO
Certification - Homologué CSA
NO
Classe NEMA nominale
1,3R, 12, 13, 4
Enregistré pour certification
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Nombre de portes fixes
1
Nombre de trous
4
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
4
Quantité dans l'emballage
1