Marque: Wiegmann
No de catalogue: N412302420CST
Application
Hubbell Wiegmann N412CST ULTIMATE Series Enclosures are designed to house and protect electrical and electronic components from harsh, dirty environments. For use in installations where dirt, dust, oil, water, or other contaminants are present. Streamline
Catalog Number
N412302420CST
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Enregistrements
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Nombre de portes fixes
1
Nombre de trous
4
Ouvertures défonçables
No
Type
Enclosure
Type de couvercle
Door
Type de fini
Textured
Type de loquet de verrouillage
1/4 Turn
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725864423
Capacité en pieds cubes
14400 cu.in
Hauteur
30 in
Hauteur actuelle
30 in
Largeur
24 in
Poids
90.5 lb
Profondeur
20 in
Profondeur actuelle
21.75 in
Entrée de câble
NO
Certification - cULus
YES
Certification - ETL
NO
Certification - Homologué CSA
NO
Classe NEMA nominale
1,3R, 12, 13, 4
Enregistré pour certification
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Nombre de portes fixes
1
Nombre de trous
4
Ouvertures défonçables
No
Quantité dans l'emballage
1