HUBBELL CANADA
N4X JIC Charnière Continue 10X8X4 en aluminium, BN4100804CHAL
Image of BN4100804CHAL N4X JIC Charnière Continue 10X8X4 en aluminium, BN4100804CHAL

N4X JIC Charnière Continue 10X8X4 en aluminium, BN4100804CHAL

Marque: Wiegmann

No de catalogue: BN4100804CHAL

N4X JIC Charnière Continue 10X8X4 Aluminium.

Conçu comme boîtier d'instrument ou boîte de jonction pour composants électriques, électroniques ou pneumatiques. Il est idéal pour les applications où un boîtier léger et résistant à la corrosion est requis.

  • Conçu comme boîtier d'instrument ou boîte de jonction pour composants électriques, électroniques ou pneumatiques
  • il est idéal pour les applications où un boîtier léger et résistant à la corrosion est requis.

Général

Application

Designed as an instrument housing or junction box for electrical, electronic, or pneumatic components. It is ideal for applications where a lightweight, corrosion resistant enclosure is required.

Catalog Number

BN4100804CHAL

Construction

Continuously Welded Seams

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Aluminum

Nombre de portes fixes

1

Ouvertures défonçables

No

Série

BN4-CHAL Series

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de loquet de verrouillage

Clamps

Type de montage

External Mounting Plates

UPC

786725376780

Dimensions

Capacité en pieds cubes

495 cu.in

Hauteur

11 in

Hauteur actuelle

10.5 in

Largeur

9 in

Largeur actuelle

8.5 in

Poids

3 lb

Profondeur

5 in

Profondeur actuelle

4.5 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

  • cULus
  • IEC

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

96

Quantité dans l'emballage

1