HUBBELL CANADA
N4X JIC charnière continue 6X6X4 en acier au carbone - gris, BN4060604CH
Image of BN4060604CH N4X JIC charnière continue 6X6X4 en acier au carbone - gris, BN4060604CH

N4X JIC charnière continue 6X6X4 en acier au carbone - gris, BN4060604CH

Marque: Wiegmann

No de catalogue: BN4060604CH

N4X JIC charnière continue 6X6X4 en acier au carbone - gris.

Acier au carbone 6X6X4 - Gris

Général

Application

Designed for use as instrument housings, electrical control enclosures, terminal wiring boxes, or electrical junction boxes. Provides protection in areas that are hosed down or very wet or in outdoor applications.

Catalog Number

BN4060604CH

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Stainless Steel

Nombre de portes fixes

1

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de fini

Textured

Type de loquet de verrouillage

Clamps

Type de matériel

Carbon Steel

Type de montage

External Mounting Plates

UPC

786725378258

Dimensions

Capacité en pieds cubes

144 cu.in

Hauteur

6 in

Largeur

6 in

Poids

5.1 lb

Profondeur

4 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

  • cULus
  • IEC

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

225

Quantité dans l'emballage

1