HUBBELL CANADA
N4X JIC charnière continue 8X6X4 acier inoxydable 304, BN4080604CHSS
Image of BN4080604CHSS N4X JIC charnière continue 8X6X4 acier inoxydable 304, BN4080604CHSS

N4X JIC charnière continue 8X6X4 acier inoxydable 304, BN4080604CHSS

Marque: Wiegmann

No de catalogue: BN4080604CHSS

N4X JIC charnière continue 8X6X4 acier inoxydable 304.

Fournit une protection inégalée pour le boîtier des composants électriques dans des environnements hautement corrosifs. Ce boîtier est utilisé dans des environnements intérieurs et extérieurs fréquemment humides ou constamment exposés à l'eau, à d'autres liquides ou à des contaminants.

  • Fournit une protection inégalée pour le boîtier des composants électriques dans des environnements hautement corrosifs
  • ce boîtier est utilisé dans des environnements intérieurs et extérieurs fréquemment humides ou constamment exposés à l'eau, à d'autres liquides ou à des contaminants.

Général

Application

Provides unmatched protection for housing electrical components in highly corrosive environments. This enclosure is used in indoor and outdoor settings that are frequently wet or have constant exposure to water, other liquids, or contaminants.

Catalog Number

BN4080604CHSS

Construction

Continuously Welded Seams

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Stainless Steel

Nombre de portes fixes

1

Ouvertures défonçables

No

Série

BN4-CHSS Series

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de loquet de verrouillage

Clamps

Type de matériel

304 Stainless Steel

Type de montage

External Mounting Feet

UPC

786725378609

Dimensions

Capacité en pieds cubes

192 cu.in

Hauteur

8 in

Largeur

6 in

Poids

6.11 lb

Profondeur

4 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

  • cULus
  • IEC

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

112

Quantité dans l'emballage

1