HUBBELL CANADA
N4X JIC Couvercle à soulever 4X4X3 Acier inoxydable 304, BN4040403SS
Stainless Steel Enclosure
*Image représentative
Stainless Steel Enclosure

N4X JIC Couvercle à soulever 4X4X3 Acier inoxydable 304, BN4040403SS

Marque: Wiegmann

No de catalogue: BN4040403SS

N4X JIC Couvercle à soulever 4X4X3 Acier inoxydable 304.

Fournit une protection inégalée pour le boîtier des composants électriques dans des environnements hautement corrosifs. Ce boîtier est utilisé dans des environnements intérieurs et extérieurs fréquemment humides ou constamment exposés à l'eau, à d'autres liquides ou à des contaminants.

  • Bodies and doors made from 16 gauge type 304 stainless steel
  • Continuously welded seams ground smooth, without knockouts or holes
  • Sealed with poured-in-place polyurethane gasket
  • External mounting plates located at the top and bottom of the enclosure
  • Stainless steel screws and clamps on all four sides ensure a watertight seal
  • Grounding provisions included
  • Optional panels and terminal kits available separately.

This stainless steel enclosure features a robust, watertight design with seamless construction and a polyurethane gasket, ideal for harsh environments.

Général

Application

Provides unmatched protection for housing electrical components in highly corrosive environments. This enclosure is used in indoor and outdoor settings that are frequently wet or have constant exposure to water, other liquids, or contaminants.

Catalog Number

BN4040403SS

Construction

Continuously Welded Seams

Matériau

Stainless Steel

Nombre de portes fixes

1

Ouvertures défonçables

No

Série

BN4-SS Series

Type

Enclosure

Type de couvercle

Lift Off

Type de loquet de verrouillage

Clamps

Type de montage

  • External Mounting Plates
  • External Mounting Plates

UPC

786725378852

Dimensions

Capacité en pieds cubes

48 cu.in

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Poids

2 lb

Profondeur

3 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

  • cULus
  • IEC

Enregistré UL

Yes

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

252

Quantité dans l'emballage

1