HUBBELL CANADA
N4X Passages à charnière 6X6X24 Acier inoxydable 304, SSJW62
Image of SSJW62 N4X Passages à charnière 6X6X24 Acier inoxydable 304, SSJW62

N4X Passages à charnière 6X6X24 Acier inoxydable 304, SSJW62

Marque: Wiegmann

No de catalogue: SSJW62

N4X Passages à charnière 6X6X24 Acier inoxydable 304.

Conçu pour protéger le câblage électrique dans les zones où existent des problèmes de corrosion. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en deux tailles.

  • Conçu pour protéger le câblage électrique dans les zones où existent des problèmes de corrosion
  • Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en deux tailles

Général

Application

Designed to protect electrical wiring in areas where corrosion problems exist.

Catalog Number

SSJW62

Couleur

acier inoxydable

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Stainless Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Wireway

Type d'accessoire

Wireway

Type d'armoire

Nema 4X & 12 Type Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de fini

Smooth Grained Finish

UPC

786725482108

Dimensions

Hauteur

6 in

Largeur

6 in

Longueur actuelle

24 in

Poids

18 lb

Profondeur

24 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

25

Quantité dans l'emballage

1