HUBBELL CANADA
N4X Passerelle grillagée charnière 4X4X120 Acier inoxydable 304, SSJW410
Image of SSJW410 N4X Passerelle grillagée charnière 4X4X120 Acier inoxydable 304, SSJW410

N4X Passerelle grillagée charnière 4X4X120 Acier inoxydable 304, SSJW410

Marque: Wiegmann

No de catalogue: SSJW410

N4X Passerelle grillagée charnière 4X4X120 Acier inoxydable 304.

Conçu pour protéger le câblage électrique dans les zones où existent des problèmes de corrosion. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en deux tailles.

  • Conçu pour protéger le câblage électrique dans les zones où existent des problèmes de corrosion
  • Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en deux tailles

Général

Application

Designed to protect electrical wiring in areas where corrosion problems exist.

Catalog Number

SSJW410

Couleur

acier inoxydable

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Stainless Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Wireway

Type d'accessoire

Wireway

Type d'armoire

Nema 4X & 12 Type Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de fini

Smooth Grained Finish

UPC

786725481309

Dimensions

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Longueur actuelle

120 in

Poids

52 lb

Profondeur

120 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1