Marque: Wiegmann
No de catalogue: SSJW45
Conçu pour protéger le câblage électrique dans les zones où existent des problèmes de corrosion. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en deux tailles.
Application
Designed to protect electrical wiring in areas where corrosion problems exist.
Catalog Number
SSJW45
Couleur
acier inoxydable
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Stainless Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Wireway
Type d'accessoire
Wireway
Type d'armoire
Nema 4X & 12 Type Enclosure
Type de couvercle
Hinged Cover
Type de fini
Smooth Grained Finish
UPC
786725481255
Hauteur
4 in
Largeur
4 in
Longueur actuelle
60 in
Poids
26 lb
Profondeur
60 in
Classe NEMA nominale
4X
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1