HUBBELL CANADA
N4X Support de suspension (pour passage de fils en acier inoxydable) 4X4 Acier inoxydable 304, SSJWBH4
Image of SSJWBH4 N4X Support de suspension (pour passage de fils en acier inoxydable) 4X4 Acier inoxydable 304, SSJWBH4

N4X Support de suspension (pour passage de fils en acier inoxydable) 4X4 Acier inoxydable 304, SSJWBH4

Marque: Wiegmann

No de catalogue: SSJWBH4

N4X Support de suspension (pour passage de fils en acier inoxydable) 4X4 Acier inoxydable 304.

Conçu pour protéger le câblage électrique dans les zones où existent des problèmes de corrosion. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en deux tailles.

Support en acier inoxydable.

Général

Application

For use with SSJW Series feed-through wireway.

Catalog Number

SSJWBH4

Couleur

acier inoxydable

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Stainless Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Accessory

Type d'accessoire

Hanger

Type de fini

Smooth Grained Finish

UPC

786725862832

Dimensions

Hauteur

6 in

Largeur

4 in

Longueur actuelle

7 in

Poids

1 lb

Profondeur

7 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

1