Marque: Wiegmann
No de catalogue: LOH161206
Application
Catalog Number
LOH161206
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Méthode de montage
Wall Mount
Type de matériel
Carbon Steel
UPC
786725407453
Hauteur
16 in
Largeur
12 in
Poids
16 lb
Profondeur
6 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
No
Méthode de montage
Wall Mount
Nombre d'unités sur la palette
24
Quantité dans l'emballage
1