Marque: Wiegmann
No de catalogue: HW-100806CHSC
La construction en fibre de verre est conçue pour protéger les équipements électriques et électroniques dans les environnements commerciaux ou industriels de la poussière, de la saleté, de l'huile, de l'eau et d'autres matériaux corrosifs. Une grande variété de boîtiers non métalliques sont disponibles.
Catalog Number
HW-100806CHSC
Couleur
Gris
Matériau
Fiberglass
Série
Premier Series
Type
Enclosure
Type de couvercle
Hinged Cover
Type de montage
Wall Mount
UPC
786725856039
Capacité en pieds cubes
480 cu.in
Hauteur
10 in
Largeur
8 in
Poids
4.5 lb
Profondeur
6 in
Classe NEMA nominale
4X
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Quantité dans l'emballage
1