HUBBELL CANADA
NEMA 4X JIC Charnière continue Couvercle à deux vis 12X10X5 Fibre de verre-Opaque, HW-J121005CHSC
Image of HW-J121005CHSC NEMA 4X JIC Charnière continue Couvercle à deux vis 12X10X5 Fibre de verre-Opaque, HW-J121005CHSC

NEMA 4X JIC Charnière continue Couvercle à deux vis 12X10X5 Fibre de verre-Opaque, HW-J121005CHSC

Marque: Wiegmann

No de catalogue: HW-J121005CHSC

NEMA 4X JIC Charnière continue Couvercle à deux vis 12X10X5 Fibre de verre-Opaque.

La construction en fibre de verre est conçue pour protéger les équipements électriques et électroniques dans les environnements commerciaux ou industriels de la poussière, de la saleté, de l'huile, de l'eau et d'autres matériaux corrosifs. Une grande variété de boîtiers non métalliques sont disponibles.

  • Construit en fibre de verre moulée
  • Charnière continue avec couvercle à deux vis
  • Joint coulé sans soudure assurant l'étanchéité à l'eau et à la poussière
  • Dispositions de montage fournies

Général

Catalog Number

HW-J121005CHSC

Couleur

Gris

Matériau

Fiberglass

Série

JIC Series

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de montage

Wall Mount

UPC

786725857142

Dimensions

Capacité en pieds cubes

600 cu.in

Hauteur

12 in

Hauteur actuelle

13.56 in

Largeur

10 in

Largeur actuelle

11.43 in

Poids

6.5 lb

Profondeur

5 in

Profondeur actuelle

5.21 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1