HUBBELL CANADA
Net Select, module, Cat5e, données à 8 ports, NSODM8
Image of NSODM8 Net Select, module, Cat5e, données à 8 ports, NSODM8

Net Select, module, Cat5e, données à 8 ports, NSODM8

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NSODM8

Net Select, module, Cat5e, données à 8 ports.

  • Répond à la norme FCC Part 68
  • Tous les modules de données et de téléphone sont câblés 568A
  • Fabriqué en plastique résistant aux chocs.

Produit standard

Général

Application

Données

Catalog Number

NSODM8

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Contacts

Bronze phosphoreux

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Spécifications

  • Dimensions - 6.47 in. W x 2.95 in. H
  • Material - High impact plastic

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

Data

Type

Données

Type d'armoire

Intégrale

Type d'article

Cat5e 8-Port Data

UPC

883778500282

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Pertes dues à la pièce d'insertion

Per TIA

Résistance des contacts

Per TIA

Lié au conducteur

Contacts

Bronze phosphoreux

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Meets FCC Part 68 Standard
  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1000

Quantité dans l'emballage

10