HUBBELL CANADA
Net Select, Module, coaxial 4 voies, 2.3GHz, plastique, NSOVM42G
Image of NSOVM42G Net Select, Module, coaxial 4 voies, 2.3GHz, plastique, NSOVM42G

Net Select, Module, coaxial 4 voies, 2.3GHz, plastique, NSOVM42G

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NSOVM42G

Net Select, Module, coaxial 4 voies, 2.3GHz, plastique.

  • Fabriqué en plastique résistant aux chocs
  • des goupilles prémontées permettent de mettre rapidement le module en place.

Produit standard

Général

Application

CATV

Catalog Number

NSOVM42G

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Contacts

Bronze phosphoreux

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Spécifications

  • Dimensions - 6.47 in. W x 2.09 in. H x 3.20 in. D
  • Material - High impact plastic

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

Coaxial Splitter

Type

Répartiteur coaxial

Type d'armoire

Intégrale

Type d'article

Coaxial 4 voies, 2.3GHz

UPC

883778504372

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Pertes dues à la pièce d'insertion

Per TIA

Résistance des contacts

Per TIA

Lié au conducteur

Contacts

Bronze phosphoreux

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

900

Quantité dans l'emballage

10