Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: NSOVM82G
Produit standard
Application
CATV
Catalog Number
NSOVM82G
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Contacts
Bronze phosphoreux
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Spécifications
Températures nominales
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Type
Coaxial Splitter
Type
Répartiteur coaxial
Type d'armoire
Intégrale
Type d'article
Coaxial 8 voies, 2.3GHz
UPC
883778504419
Connectivité
Plug-In
Pertes dues à la pièce d'insertion
Per TIA
Résistance des contacts
Per TIA
Contacts
Bronze phosphoreux
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Températures nominales
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Quantité dans l'emballage
10