HUBBELL CANADA
Net Select, Module, Multi Paire, Cordon Patchable, Multi Mode, NSOMTM24
Image of NSOMTM24 Net Select, Module, Multi Paire, Cordon Patchable, Multi Mode, NSOMTM24
Discontinué

Net Select, Module, Multi Paire, Cordon Patchable, Multi Mode, NSOMTM24

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NSOMTM24

Net Select, Module, Multi Paire, Cordon Patchable, Multi Mode.

  • Conforme à la norme FCC Part 68
  • Tous les modules de données et de téléphone sont câblés 568A
  • Fabriqué en matière plastique résistante aux chocs.

Standard Product

Général

Application

Telephone

Catalog Number

NSOMTM24

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Spécifications

  • Dimensions - 6.47 in. W x 6.00 in. H
  • Material - High impact plastic

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

Telecom

Type

Telecom

Type d'article

UPC

883778500411

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Pertes dues à la pièce d'insertion

Per TIA

Résistance des contacts

Per TIA

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Meets FCC Part 68 Standard
  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10