HUBBELL CANADA
Net Select, Snap-Fit, avec connecteur F, blanc, NSF70W
Image of NSF70W Net Select, Snap-Fit, avec connecteur F, blanc, NSF70W

Net Select, Snap-Fit, avec connecteur F, blanc, NSF70W

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NSF70W

Net Select, Snap-Fit, avec connecteur F, blanc.

  • Conception universelle en forme de clé de voûte
  • intégration transparente du système Hubbell
  • installation rapide et facile par vissage.

Produit standard

Général

Application - pour utilisation sur

Audio Video

Catalog Number

NSF70W

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Contacts

Bronze phosphoreux

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Série

FPTV

Taille

2-groupes;4-groupes

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

Coupler

Type

Accessoires

Type d'accessoire

Raccords rapides

Type d'article

1) Connecteur F-Coax en nickel

Type d'utilisation

Audio Video

UPC

883778503313

Dimensions

Taille

2-groupes;4-groupes

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Female to Female

Pertes dues à la pièce d'insertion

Per TIA

Résistance des contacts

Per TIA

Lié au conducteur

Contacts

Bronze phosphoreux

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

14000

Quantité dans l'emballage

25