Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: NS612W
Les cadres décoratifs offrent un look stylisé pour cette touche finale. Cela permet à tous les appareils de correspondre. Les prises multimédia s'insèrent dans le cadre pour une configuration personnalisée. Sangle allongée pour un meilleur montage sur boîte murale. Cadre en thermoplastique hautement résistant aux chocs. Répertorié UL 1863 – Accessoire de circuit de communication et certifié CSA.
Produit standard
Application
Données et communications
Catalog Number
NS612W
Construction
Moulé
Couleur
Blanc
Coupure (ou découpure)
2 ports
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Thermoplastique à fort impact (UL 94V-0)
Matériau de construction - Unité principale
Thermoplastique à fort impact (UL 94V-0)
Matériel - quincaillerie de montage
vis de fixation
Nombre de ports
2
Orientation
Vertical
Type d'article
Cadre Décorateur Keystone
UPC
883778501005
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Nombre de ports
2
Orientation
Vertical
Nombre d'unités sur la palette
9000
Quantité dans l'emballage
25