Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: NS614BK
Les cadres décoratifs offrent un look stylisé pour cette touche finale. Cela permet à tous les appareils de correspondre. Les prises multimédia s'insèrent dans le cadre pour une configuration personnalisée. Sangle allongée pour un meilleur montage sur boîte murale. Cadre en thermoplastique hautement résistant aux chocs. Répertorié UL 1863 – Accessoire de circuit de communication et certifié CSA.
Standard Product
Application
Data and Communications
Catalog Number
NS614BK
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)
Matériel - quincaillerie de montage
Mounting Screws
Nombre de ports
4
Orientation
Vertical
Type d'article
UPC
883778501135
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Nombre de ports
4
Orientation
Vertical
Nombre d'unités sur la palette
9000
Quantité dans l'emballage
25