HUBBELL CANADA
Image of HP648 NEXTSPEED® Panneau de brassage Cat 6 48 ports, HP648

NEXTSPEED® Panneau de brassage Cat 6 48 ports, HP648

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HP648

NEXTSPEED® Panneau de brassage Cat 6 48 ports, 2 unités de rack.

  • Marge NEXT de 4 dB min 1-250 MHz sur les spécifications des canaux TIA et ISO
  • Qualifié à 150 % du niveau de courant PoE 802,3 bt
  • Programme de vérification continue par un tiers

Général

Catalog Number

HP648

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de ports

48

Série

Cat 6

Type

Flat

UPC

662620247175

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Nombre de ports

48

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

304

Quantité dans l'emballage

1