HUBBELL CANADA
Image of U26D1 Nid de matrice 12T U, 2/0 Str N125, indice 13, U26D1

Nid de matrice 12T U, 2/0 Str N125, indice 13, U26D1

Marque: Burndy

No de catalogue: U26D1

Nest U Matrice Nest, 2/0 AWG STR N125, indice 13.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Matrice Nest U
  • Index 13

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

U26D1

Indice de matrice

13

Type

Die

Type de matrice

U Die

UPC

781810008058

UPC 14 Digit GTIN

00781810008058

Dimensions

Poids

0.33 lb

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Quantité dans l'emballage

1