HUBBELL CANADA
Image of AN-8 Nipple pour conduit rigide 3" en aluminium, AN-8

Nipple pour conduit rigide 3" en aluminium, AN-8

Marque: Killark

No de catalogue: AN-8

Nipple pour conduit rigide 3" en aluminium.

Les filets coniques (NPT) répondent aux dernières exigences de l'UL 1203

Filets coniques (NPT).

Général

Application

Pour raccorder des conduits filetés ou IMC à des moyeux en fonte sur des ouvertures de conduits percées et taraudées.

Catalog Number

AN-8

Couleur

Argent

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

AN Series

Type

Mamelon pour conduit rigide

Type de fini

Natural

UPC

783936012759

Dimensions

Dimensions

3.26 po x 3.341 po x 3.341 po

Hauteur

3.341 in

Largeur

3.341 in

Longueur

3.26 in

Poids brut de l'emballage

0.31

Taille du moyeu

3"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « UL »

E311892

Logistique

Quantité dans l'emballage

10