HUBBELL CANADA
Image of PT12DBA NM Chemin de câble, PolyTrak, PREMISE-TRAK, PLUGTRAK, Boîtier profond, PT12DBA

NM Chemin de câble, PolyTrak, PREMISE-TRAK, PLUGTRAK, Boîtier profond, PT12DBA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PT12DBA

Chemin de câble non-métallique, Série PolyTrak, PREMISE-TRAK, PLUGTRAK, boîtier profond.

  • Réduit les besoins en inventaire
  • élimine la nécessité de commander trois boîtiers distincts
  • les boîtiers sont disponibles en profils bas, standard et profond.

Général

Catalog Number

PT12DBA

Couleur

Blanc cassé

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Performance

  • Environmental - Flammability - UL94V-0
  • Environmental - Operating Temperature - -25.6° to 158° F

Série

PT1

Spécifications

  • Crush Resistance - 300 lbs
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Material - UV Stabilized PVC

Type

Deep

Type

Boîtes

Type d'article

Série PremiseTrak PT1

UPC

783585337876

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E118895 / E119190
  • UL Standard UL 5A

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flammability - UL94V-0
  • Environmental - Operating Temperature - -25.6° to 158° F

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1170

Quantité dans l'emballage

5