HUBBELL CANADA
Image of CT18075IDC Nylon UNIRAP - 18 Lb. Résistance à la traction, CT18075IDC

Nylon UNIRAP - 18 Lb. Résistance à la traction, CT18075IDC

Marque: Burndy

No de catalogue: CT18075IDC

Attaches de câble en nylon, Résistance à la traction-18 Lbs, Couleur- Naturel, 04.01 "L, 0.10 "W, 0.75" Bundle Dia.

Identification

Général

Catalog Number

CT18075IDC

Couleur

Naturel

Force de rupture minimum en livres

18

Matériau

Nylon 6/6

Nom de commerce

UNIRAP™

Série

UNIRAP™ Series

Spécification militaire

MS3368

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

UPC

781810335369

UPC 14 Digit GTIN

00781810335369

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

0.75

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

104 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.10 in

Dimension - Largeur en millimètres

2.5 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.10 pouces

Dimension - Taille de fondation marquée en pouces

0.33 X 1.00

Hauteur de l'emballage

0.75 in

Largeur

0.1 in

Largeur de l'emballage

5.25 in

Longueur

4.01 in

Longueur de l'emballage

8.5 in

Poids de l'emballage

0.11 lb

Certifications et conformité

Certification - 94V0

N

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Rayons UV

No

Norme(s) de l'industrie

Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Numéro de la spécification militaire

MS3368-5-E

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

18

Liée à l'opération

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

5000

Type d'emballage

Bag