Marque: Burndy
No de catalogue: CT250800RQ0
Catalog Number
CT250800RQ0
Couleur
Noir
Force de rupture minimum en livres
250
Matériau
Nylon 6/6
Nom de commerce
UNIRAP™
Série
UNIRAP™ Series
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
UPC
781810334874
UPC 14 Digit GTIN
00781810334874
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
8
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
737 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.50 in
Dimension - Largeur en millimètres
13 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
29 en
Hauteur de l'emballage
1.75 in
Largeur
0.5 in
Largeur de l'emballage
5.25 in
Longueur
29 in
Longueur de l'emballage
34.5 in
Poids de l'emballage
1.07 lb
Certification - 94V0
N
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Rayons UV
Yes
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture minimum en livres
250
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Nombre d'unités sur la palette
12000
Quantité dans l'emballage
1000
Type d'emballage
Bag