Marque: Burndy
No de catalogue: CT50175C
Application
For General Purpose
Catalog Number
CT50175C
Couleur
Naturel
Force de rupture minimum en livres
50
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
UNIRAP,CABLE TIE
Matériau
NYLON 6/6
Nom de commerce
UNIRAP™
Série
UNIRAP™ Series
Spécification militaire
MS3367
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type
Standard
Type d'outil
Standard
UPC
781810332443
UPC 14 Digit GTIN
00781810332443
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
1.87 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
192 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.18 in
Dimension - Largeur en millimètres
5 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
7.56 pouces
Hauteur de l'emballage
0.8 in
Largeur de l'emballage
5.9 in
Longueur
8 in
Longueur de l'emballage
12 in
Poids de l'emballage
0.3 lb
Certification - 94V0
N
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Rayons UV
No
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conforme aux normes industrielles
Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conformité RoHS
CM
Numéro de la spécification militaire
MS3367-1-9
Force de rupture minimum en livres
50
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
10000