Marque: Burndy
No de catalogue: CT50175C0UG
Application
For General Purpose
Catalog Number
CT50175C0UG
Couleur
Noir UV
Force de rupture minimum en livres
50
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
UNIRAP,CABLE TIE
Matériau
NYLON 6/6
Nom de commerce
UNIRAP™
Série
UNIRAP™ Series
Type
UG, Standard
Type d'outil
Standard
UPC
781810469125
UPC 14 Digit GTIN
00781810469125
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
1.75
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
199 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.18 in
Dimension - Largeur en millimètres
4.6 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
7.83 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Rayons UV
Yes
Certification - Reconnaissance UL
Yes
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture minimum en livres
50
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
9000