HUBBELL CANADA
Nylon UNIRAP™ - Résistance à la traction de 50 livres, CT50400C
Image of CT50400C Nylon UNIRAP™ - Résistance à la traction de 50 livres, CT50400C

Nylon UNIRAP™ - Résistance à la traction de 50 livres, CT50400C

Marque: Burndy

No de catalogue: CT50400C

Attache de câble en nylon naturel 6/6, diamètre max. du paquet de 4", 50 lb, 15,50" de long. Dia du paquet, 50 Lbs, 15.50" Long.

  • Attache de câble standard
  • convient pour un usage général
  • la plupart des tailles sont disponibles en naturel ou noir.

Général

Application

For General Purpose

Catalog Number

CT50400C

Couleur

Naturel

Force de rupture minimum en livres

50

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

UNIRAP,CABLE TIE

Matériau

NYLON 6/6

Nom de commerce

UNIRAP™

Série

UNIRAP™ Series

Spécification militaire

MS3367

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Type

Standard

Type d'outil

Standard

UPC

781810332689

UPC 14 Digit GTIN

00781810332689

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

4

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

362 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.18 in

Dimension - Largeur en millimètres

5 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

14.25 pouces

Hauteur de l'emballage

1.1 in

Largeur de l'emballage

6 in

Longueur

15.5 in

Longueur de l'emballage

19.5 in

Poids de l'emballage

0.53 lb

Certifications et conformité

Certification - 94V0

N

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Rayons UV

No

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Numéro de la spécification militaire

MS3367-2-9

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

50

Liée à l'opération

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

5000