HUBBELL CANADA
Nylon UNIRAP™ - Résistance à la traction de 50 livres, CT50400C0
Image of CT50400C0 Nylon UNIRAP™ - Résistance à la traction de 50 livres, CT50400C0

Nylon UNIRAP™ - Résistance à la traction de 50 livres, CT50400C0

Marque: Burndy

No de catalogue: CT50400C0

UV Black1 Attache de câble en nylon 6/6, diamètre max. du paquet de 4", 50 lb, 15,50" de long. Dia du paquet, 50 Lbs, 15.50" Long.

  • Attache de câble standard
  • convient pour un usage général
  • la plupart des tailles sont disponibles en naturel ou noir.

Général

Application

For Outdoor Applications

Catalog Number

CT50400C0

Couleur

Noir UV

Force de rupture minimum en livres

50

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

UNIRAP,CABLE TIE

Matériau

NYLON 6/6

Nom de commerce

UNIRAP™

Série

UNIRAP™ Series

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Type

Standard

Type d'outil

Standard

UPC

781810332900

UPC 14 Digit GTIN

00781810332900

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

4

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

362 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.18 in

Dimension - Largeur en millimètres

5 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

14.25 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur

15.5 in

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Certifications et conformité

Certification - 94V0

N

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Rayons UV

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Numéro de la spécification militaire

MS3367-2-0

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

50

Liée à l'opération

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

5000