Marque: Killark
No de catalogue: HKHANTOOL
Les postes de contrôle de la série Killark HKH HAZCON™ offrent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses pour fournir des fonctions de démarrage/arrêt des moteurs, des indications de fils de sortie LED, des fonctions ON/OFF pour les circuits d'éclairage et bien plus encore. Utilisés dans les zones de classe 1, division 2, classe 1.
Action
Nut Tool
Catalog Number
HKHANTOOL
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Plastique
Série
HKH Series
UPC
783936122137
Tension nominale
120-277 VAC
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Action
Nut Tool
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40°C to 55°C
Quantité dans l'emballage
20