HUBBELL CANADA
Connecteur à compression en cuivre pour grille transversale, 1 AWG (Str.) - 250 kcmil ou tige de terre 1/2" - 5/8" ou # 3 - 4 Rebar, 6 AWG (Sol) - 2 AWG (Str.), YGL29C2
Image of YGL29C2 Connecteur à compression en cuivre pour grille transversale, 1 AWG (Str.) - 250 kcmil ou tige de terre 1/2" - 5/8" ou # 3 - 4 Rebar, 6 AWG (Sol) - 2 AWG (Str.), YGL29C2

Connecteur à compression en cuivre pour grille transversale, 1 AWG (Str.) - 250 kcmil ou tige de terre 1/2" - 5/8" ou # 3 - 4 Rebar, 6 AWG (Sol) - 2 AWG (Str.), YGL29C2

Marque: Burndy

No de catalogue: YGL29C2

Connecteur à compression en cuivre pour grille transversale, 1 AWG (Str.) - 250 kcmil ou tige de terre 1/2" - 5/8" ou # 3 - 4 Rebar, 6 AWG (Sol) - 2 AWG (Str.).

  • Le connecteur transversal de grille de mise à la terre à compression irréversible permet l'ajustement des éléments de compression avant l'installation
  • Répertorié UL467
  • Acceptable pour un enfouissement direct dans la terre et le béton
  • Prérempli de composé PENETROX™ et scellé par bande

Général

Application

For Direct Burial In Earth And Concrete

Catalog Number

YGL29C2

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

997

Marque des goujons

HYGRID

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYGRID™

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type

Taps

Type d'inhibiteur d'oxyde

Penetrox E

Type de connecteur

Tap

Type de placage

Unplated

UPC

781810220016

UPC 14 Digit GTIN

00781810220016

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

3/4 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.75 in

Dimension - BB Longueur en pouces

0.75 in

Dimension - D en pouces

0.31 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

64 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.66 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.50 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres) A

6 AWG-2 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres) B

6 AWG-2 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) A

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) B

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A

1 AWG-250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B

6 AWG-2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG

Conducteurs - Plage de rebars taille A

3 -4

Conducteurs - Plage de rods taille A

1/2 in-5/8 in

Conducteurs - Rebar taille A

3 ;4

Conducteurs - Rod taille A

1/2 in;5/8 in

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size A
  • CU C Str-Size A
  • Rod-Size A
  • Rebar-Size A
  • CU C Solid-Size B
  • CU C Str-Size B

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL467
  • IEEE 837
  • IEEE 837 2014 Qualified

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467;IEEE 837;IEEE 837 2014 Qualified

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Tap

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2400

Quantité dans l'emballage

10