Marque: Raco
No de catalogue: 2152
Pour coupler deux extrémités du conduit EMT, utilisez des raccords à vis de réglage RACO® dans des endroits secs. Fournit des connexions étanches au béton une fois scotchées. Convient aux applications supérieures à 600 volts.

Catalog Number
2152
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel
Type de conduit
EMT
Type de connecteur
Set-Screw
Type de raccord
Couplings
UPC
050169021521
Dimensions
4.331 po x 3.776 po x 3.776 po
Hauteur
3.776 in
Largeur
3.776 in
Longueur
4.331 in
Poids
1.843 lb
Taille du marché
3 in
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Type de connecteur
Set-Screw
Nombre d'unités sur la palette
800
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
1