Marque: Killark
No de catalogue: AF-200AL
Les raccords de dilatation de la série AF sont destinés aux installations de conduits IMC ou rigides. La série AF évite d'endommager les installations électriques généralement utilisées dans les bâtiments et les ponts en compensant les mouvements linéaires dus aux fluctuations de température ou à la fatigue.
Catalog Number
AF-200AL
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
AF Series
Type
Expansion
Type de fini
Natural
UPC
783936156361
Taille du moyeu
2"
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant