Marque: Burndy
No de catalogue: BBB14412F
Application
For Used As A Common Ground Point And Power Applications
Attribut physique - Nombre de trous
24
Catalog Number
BBB14412F
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
BUS BAR
Matériau
Copper
Type
BBB
UPC
781810489369
UPC 14 Digit GTIN
00781810489369
Dimension - Épaisseur de barre en millimètres
6 mm
Dimension - Épaisseur de barre en pouces
0.25 in
Dimension - Largeur (pouces)
4.00 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
4 in
Dimension - Largeur de barre en millimètres
102 mm
Dimension - Largeur de barre en pouces
4 in
Dimension - Longueur de la barre en millimètres
305 mm
Dimension - Longueur de la barre en pouces
12 in
Dimension - Taille du trou en millimètres
11 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.44 in
Certification - cULus
Oui
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
24
Nombre d'unités sur la palette
90
Quantité dans l'emballage
1