Application
For use with Duraloy 7 Series fittings.
Catalog Number
GASK574
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Neoprene
Type
Gasket
UPC
783936081137
Diamètre extérieur
1.28 in
Dimensions
6 po x 3 po x 1 po
Hauteur
1 in
Largeur
3 in
Longueur
6 in
Poids
0.01 lb
Poids brut de l'emballage
0.01
Taille du moyeu
1-1/4"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
50