HUBBELL CANADA
Union mâle à mâle 1" en aluminium homologuée Quad, GUMM-3-EX
Image of GUMM-3-EX Union mâle à mâle 1" en aluminium homologuée Quad, GUMM-3-EX
Discontinué

Union mâle à mâle 1" en aluminium homologuée Quad, GUMM-3-EX

Marque: Killark

No de catalogue: GUMM-3-EX

Union mâle à mâle 1" en aluminium homologuée Quad.

  • Fileté pour conduit rigide ou IMC
  • Filetage conique (NPT)
  • Construction solide et durable

Permet le retrait de l'équipement sans tourner ni retirer le conduit.

Général

Catalog Number

GUMM-3-EX

Couleur

Silver

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

GUMM Series

Type

Male to Male Union

Type de fini

Natural

UPC

783936152080

Dimensions

Longueur

3.52 in

Poids

0.23 lb

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2
  • Class I, Zone 1, Groups IIC, IIB, IIA

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

5