HUBBELL CANADA
N3R charnière continue montage mural 6X8X4 acier au carbone - gris, RHC060804
Image of RHC060804 N3R charnière continue montage mural 6X8X4 acier au carbone - gris, RHC060804

N3R charnière continue montage mural 6X8X4 acier au carbone - gris, RHC060804

Marque: Wiegmann

No de catalogue: RHC060804

N3R charnière continue montage mural 6X8X4 acier au carbone - gris.

Conçu pour être utilisé comme boîtes de câblage et boîtes de jonction. Fournit une protection dans les applications extérieures contre la pluie, le grésil et la neige ou à l'intérieur contre les gouttes d'eau.

  • Corps et portes fabriqués en acier au carbone de calibre 16
  • Charnière continue
  • Couvercles fournis avec un loquet cadenassable
  • La charnière est en acier au carbone avec un axe de charnière en acier inoxydable
  • Les boîtiers de taille standard sont pourvus de débouchures dans le fond
  • Des écrous soudés sont fournis pour le montage de panneaux arrière optionnels
  • Plaques de montage externes, en haut et en bas du boîtier
  • Débouchures sur le fond du boîtier

Général

Application

Designed for use as wiring boxes and junction boxes. Provides protection in outdoor installations against rain, sleet, and snow, or indoors against dripping water.

Catalog Number

RHC060804

Construction

Spot Welded

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

Yes

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de fini

Textured

Type de matériel

Carbon Steel

Type de montage

External Mounting Plates

UPC

786725404209

Dimensions

Capacité en pieds cubes

192 cu.in

Hauteur

8 in

Hauteur actuelle

8.06 in

Largeur

6 in

Poids

5 lb

Profondeur

4 in

Profondeur actuelle

4.13 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Knock Outs

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3R

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

160

Quantité dans l'emballage

1