HUBBELL CANADA
WBP_S1R10PTNKL_PRODIMAGE
WBP_S1R10PTNKL_PRODIMAGE
play
SystemOne 10” FRPT

Série encastrée 10", trousse

Marque:

Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue:

S1R10PTZNKL

Traversée coupe-feu, encastré série 10", trousse, comprend (1) S1R10PTFIT, (1) S1R10CVRNKL, (2) S1R10PSPZ, (2) S1R10PSPREPBRKT, (4) S1R10CBFPT, (3) S1R10PBFBLANK, (1) S1R10PBF075, (1) S1R10CENTERDIV, (1) S1R10PERIMDIV.

  • Pour utilisation avec un trou rond de 10,00" à 10,12". Perçage ou formation d'un trou rond dans le béton
  • Classement au feu jusqu'à 2 heures
  • Installation en gradins

(2) 20A pre-wired receptacles

Détails du produit

Général

Application

10" Fire-Rated Poke-Through Series

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R10PTZNKL

Construction

Fabricated

Couleur

Nickel

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

SystemOne Recessed

Matériau

Fabricated

Matériau de construction - Unité principale

10 Meunt

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Nombre de prises de sortie

(2) PreWired Duplex, 24" Leads

Taille

Standard Sized Product

Type

FRPT Kits

Type

10" Recessed Rated Poke Through Kit

Type d'accessoire

10" FRPT Kit

Type d'article

10" Recessed Fire-Rated Poke-Through Components

Type de fini

Satin Nickel Plated Cover

Type de montage

10" Core Hole

UPC

783585548302

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed