HUBBELL CANADA
Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 1-groupe, 1) ouverture à bascule, taille standard, acier inoxydable, portant la mention "URGENCE GAZ", S22710EM
Image of S22710EM Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 1-groupe, 1) ouverture à bascule, taille standard, acier inoxydable, portant la mention "URGENCE GAZ", S22710EM

Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 1-groupe, 1) ouverture à bascule, taille standard, acier inoxydable, portant la mention "URGENCE GAZ", S22710EM

Marque: Bryant

No de catalogue: S22710EM

Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 1-groupe, 1) ouverture à bascule, taille standard, acier inoxydable, portant la mention "URGENCE GAZ".

  • Monobloc
  • 1) Ouverture à bascule
  • Taille standard
  • Acier inoxydable
  • Marqué « GAZ D'URGENCE »

Imprinted "Emergency Oil"

Général

Application

Protection against contact of live terminals and wiring. Provides finished look to installation.

Catalog Number

S22710EM

Couleur

Rouge

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Steel, Enameled

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Taille

Standard

Type

1-Toggle - Pre-Marked Oil Burner

Type

Specialty

Type d'article

UPC

781786907492

Dimensions

Épaisseur

0.035

Taille

Standard

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

10