HUBBELL CANADA
Image of SA5017G Bride de couverture 1-groupe avec cosse de terre, rectangulaire, aluminium, SA5017G
Discontinué

Bride de couverture 1-groupe avec cosse de terre, rectangulaire, aluminium, SA5017G

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SA5017G

Série de boîtes de sol pour béton affleurant, bride de couverture 1-groupe avec cosse de terre, rectangulaire, aluminium.

  • Boîte de sol rectangulaire affleurante avec cadre de couverture de mise à la terre
  • 1-groupe
  • finition en aluminium, matériel de montage inclus.

Produit standard

Général

Application

Systèmes de distribution en salle

Application - pour utilisation sur

Concrete; Tile

Catalog Number

SA5017G

Construction

Usiné

Couleur

Aluminium

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Aluminium

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Méthode de montage

Screw Mount

Spécifications

  • Accessory Type - Replacement Cover Flanges
  • Box Type - Rectangular, grounding
  • Dimension - 3.19" (81.0) x 4.38" (111.2)
  • For Use With - Rectangular Boxes

Taille

1-groupe;2-groupes;3-groupes

Type

Bride de couverture rectangulaire

Type d'article

Bride de couverture rectangulaire

Type de fini

UPC

783585351360

Dimensions

Dimensions

3.2 po x 4.36 po x 2.38 po

Hauteur

2.38 in

Largeur

4.36 in

Longueur

3.2 in

Taille

1-groupe;2-groupes;3-groupes

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Screw Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

10